Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1003P06A2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1003P06A2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1003P06A2A
servo motor BMH - 8,4 Nm - 6000 o / min - neokrenuto vratilo - bez kočnice - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 8,4 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
8,4 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 25,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
25,1 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 2700 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
2700 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 6,2 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
6,2 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 4000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
4000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D30N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Glatka osovina
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 32768 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 7,69 A
Stalna snaga 3,3 W
Maksimalna struja irms 29,1 A za LXM32.D30N4
Maksimalna stalna struja 29,1 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 19 mm
Dužina osovine 40 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 3
Konstanta momenta 1 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 63,5 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 9,37 kg.cm²
Otpornost statora 0,63 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 6,3 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1050 N pri 1000 rpm
830 N pri 2000 rpm
730 N pri 3000 rpm
660 N pri 4000 rpm
610 N pri 5000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 192,6 mm
Prečnik prirubnice 95 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 9 mm
Prečnik kruga za otvore 115 mm
Masa proizvoda 6,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,400 cm
Package 1 Width 22,200 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Package 1 Weight 7,674 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 56,044 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2967
Ugovorna garancija
Garancija 18 months