Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1401P12F1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1401P12F1A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1401P12F1A
servo motor BMH - 10,3 Nm - 4000 o / min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 10,3 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
10,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
10,3 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 30,8 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
30,8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
30,8 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 1450 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
2400 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
2400 W za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 6,9 N.m za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
7,7 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
7,7 N.m za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 2000 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 230 V, monofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D30N4 pri 10 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D30M2 pri 230 V monofazno
LXM32.D30N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 8,58 A
Stalna snaga 2,85 W
Maksimalna struja irms 29,8 A za LXM32.D30M2
29,8 A za LXM32.D30N4
Maksimalna stalna struja 29,8 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Širina ključa 40 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 18 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Konstanta momenta 1,2 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 77,4 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 17,96 kg.cm²
Otpornost statora 0,69 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 6,7 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 9,7 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 1930 N pri 1000 rpm
1530 N pri 2000 rpm
1340 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 18 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 187 mm
Prečnik prirubnice 130 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 11 mm
Prečnik kruga za otvore 165 mm
Masa proizvoda 10,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 10,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2667
Ugovorna garancija
Garancija 18 months