Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1402P01A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1402P01A1A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1402P01A1A
MOTOR 140MM IEC 18,5NM IP54 3900W NO
Schneider Electric
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 12,3 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5767