Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1402P02F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1402P02F2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1402P02F2A
servo motor BMH - 18,5 Nm - 4000 o / min - neokrenuto vratilo - sa kočnicom - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 18,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
18,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 50,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
50,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 3500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
3500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 12,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
12,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Glatka osovina
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 16,83 A
Stalna snaga 4,44 W
Maksimalna struja irms 57,4 A za LXM32.D72N4
Maksimalna stalna struja 57,4 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 24 mm
Dužina osovine 50 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 18 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 1,1 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 70,7 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 33,5 kg.cm²
Otpornost statora 0,23 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 3 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 13 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 2240 N pri 1000 rpm
1780 N pri 2000 rpm
1550 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 18 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 227 mm
Prečnik prirubnice 130 mm
Dubina prirubnice 3,5 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 11 mm
Prečnik kruga za otvore 165 mm
Masa proizvoda 14,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 14,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3877
Ugovorna garancija
Garancija 18 months