Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH1403P11A2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH1403P11A2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH1403P11A2A
MOTOR 140MM IEC 25NM IP54 4700W KEY
Schneider Electric
Karakteristike
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 20,0 cm
Package 1 Length 60,0 cm
Package 1 Weight 16,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8224