Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH2051P11A1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH2051P11A1A fotografija – Schneider- sirotin
BMH2051P11A1A
servo motor BMH - 34,4 Nm - 3800 o / min - osovina sa ključem - bez kočnice - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 3800 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 34,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
34,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 103,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
103,4 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 5400 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
5400 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 25,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
25,8 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 2000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
2000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja Bez
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Ravni konektori
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 21,5 A
Stalna snaga 6,8 W
Maksimalna struja irms 72 A za LXM32.D72N4
Maksimalna stalna struja 78,1 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 38 mm
Dužina osovine 80 mm
Širina ključa 70 mm
Tip povratne sprege Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora 205 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 1
Ke (indukovana ems) 104 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 71,4 kg.cm²
Otpornost statora 0,3 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 5,9 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 19,7 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 3730 N pri 1000 rpm
2960 N pri 2000 rpm
2580 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 321 mm
Prečnik prirubnice 180 mm
Dubina prirubnice 4 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 14 mm
Prečnik kruga za otvore 215 mm
Masa proizvoda 33 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,0 cm
Package 1 Width 31,0 cm
Package 1 Length 58,0 cm
Package 1 Weight 39,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 5991
Ugovorna garancija
Garancija 18 months