Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMH2052P17F2A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMH2052P17F2A fotografija – Schneider- sirotin
BMH2052P17F2A
servo motor BMH - 62,5 Nm - 3800 o / min - osovina sa ključem - sa kočnicom - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja BMH
Tip proizvoda ili komponente Servo motor
Maksimalna mehanička brzina 3800 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini 62,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
62,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini 170 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
170 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga 6500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
6500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment 41,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
41,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina 1500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
1500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo Ključem
Ip stepen zaštite IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi 32768 tačaka/obrtaju x 4096 obrtaja
Kočnica držanja Sa
Nosači za montažu Prirubnica po međunarodnom standardnu
Električni priključak Rotirajući konektori pod pravim uglom
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
[us] nazivni napon 480 V
Broj faza mreže Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru 24,2 A
Stalna snaga 7,85 W
Maksimalna struja irms 72 A za LXM32.D72N4
Maksimalna stalna struja 96,8 A
Druga osovina Bez drugog vratila
Prečnik osovine 38 mm
Dužina osovine 80 mm
Širina ključa 70 mm
Tip povratne sprege Višeobrtajni SinCos Hiperface
Moment držanja 80 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora 205 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora 2
Konstanta momenta 2,6 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems) 161 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora 10
Inercija rotora 145 kg.cm²
Otpornost statora 0,3 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora 5,6 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora 18,7 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr 4200 N pri 1000 rpm
3330 N pri 2000 rpm
2910 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa 0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja 40 W
Tip hlađenja Prirodno strujanje vazduha
Dužina 454,5 mm
Prečnik prirubnice 180 mm
Dubina prirubnice 4 mm
Broj otvora za montažu 4
Prečnik otvora za montiranje 14 mm
Prečnik kruga za otvore 215 mm
Masa proizvoda 48,9 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 36,0 cm
Package 1 Width 31,0 cm
Package 1 Length 73,0 cm
Package 1 Weight 58,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7259
Ugovorna garancija
Garancija 18 months