|
|
|
BMH2052P26A2A
servo motor BMH - 62,5 Nm - 3800 o/min - neokrenuto vratilo - bez kočnice - IP65/IP67
|
|
|
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja
|
BMH
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Servo motor
|
Maksimalna mehanička brzina
|
3800 rpm
|
Stalni moment pri nultoj brzini
|
62,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
62,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Vršni moment pri nultoj brzini
|
170 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
170 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna izlazna snaga
|
6500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
6500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivni moment
|
41,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
41,6 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Nazivna brzina
|
1500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno
1500 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
|
Vratilo
|
Glatka osovina
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 standardno
IP67 sa IP67 kompletom
|
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi
|
32768 tačaka/obrtaju
|
Kočnica držanja
|
Bez
|
Nosači za montažu
|
Prirubnica po međunarodnom standardnu
|
Električni priključak
|
Rotirajući konektori pod pravim uglom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
[us] nazivni napon
|
480 V
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
Stalna struja pri ukočenom rotoru
|
24,2 A
|
Stalna snaga
|
7,85 W
|
Maksimalna struja irms
|
72 A za LXM32.D72N4
|
Maksimalna stalna struja
|
96,8 A
|
Druga osovina
|
Bez drugog vratila
|
Prečnik osovine
|
38 mm
|
Dužina osovine
|
80 mm
|
Tip povratne sprege
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Veličina prirubnice motora
|
205 mm
|
Broj naslaganih rotora i statora motora
|
2
|
Konstanta momenta
|
2,6 N.m/A pri 120 °C
|
Ke (indukovana ems)
|
161 V/krpm pri 120 °C
|
Broj polova motora
|
10
|
Inercija rotora
|
129 kg.cm²
|
Otpornost statora
|
0,3 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost statora
|
5,6 mH pri 20 °C
|
Električna vremenska konstanta statora
|
18,7 milisekundi pri 20 °C
|
Maksimalna radijalna sila fr
|
4200 N pri 1000 rpm
3330 N pri 2000 rpm
2910 N pri 3000 rpm
|
Maksimalna osovinska sila fa
|
0.2 x Fr
|
Tip hlađenja
|
Prirodno strujanje vazduha
|
Dužina
|
405 mm
|
Prečnik prirubnice
|
180 mm
|
Dubina prirubnice
|
4 mm
|
Broj otvora za montažu
|
4
|
Prečnik otvora za montiranje
|
14 mm
|
Prečnik kruga za otvore
|
215 mm
|
Masa proizvoda
|
44 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
36,0 cm
|
Package 1 Width
|
31,0 cm
|
Package 1 Length
|
73,0 cm
|
Package 1 Weight
|
54,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
7240
|
Ugovorna garancija
|
|