Analogno-digitalna konverzija
|
24 bita
|
Rezolucija analognog ulaza
|
16 bitova
|
Dozvoljeno preopterećenje ulaza
|
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 90 mA +/- 20 mA
+/- 90 mA 0...20 mA
+/- 90 mA 4...20 mA
|
Impedansa ulaza
|
10 MΩ u naponskom režimu
250 Ω + 3,6...50 Ω unutrašnji zaštitni otpornik u strujnom režimu
|
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije
|
0.1 % - 15 ppm/°C
|
Tip filtera
|
Digitalni filter prvog reda
|
Vreme "fast read" ciklusa
|
1 ms + 1 ms x broj upotrebljenih kanala
|
Nazivno vreme ciklusa čitanja
|
5 ms za 4 kanala
|
Greška merenja
|
<= 0.1 % od pune skale +/- 10 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale +/- 5 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 0...10 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 0...5 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 1...5 V 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale 0...20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale 4...20 mA 0...60 °C
0.075 % od pune skale +/- 10 V 25 °C
0.075 % od pune skale +/- 5 V 25 °C
0.075 % od pune skale 0...10 V 25 °C
0.075 % od pune skale 0...5 V 25 °C
0.075 % od pune skale 1...5 V 25 °C
0.15 % od pune skale +/- 20 mA 25 °C
0.15 % od pune skale 0...20 mA 25 °C
0.15 % od pune skale 4...20 mA 25 °C
|
Temperaturni drift
|
15 ppm/°C +/- 10 V
15 ppm/°C +/- 5 V
15 ppm/°C 0...10 V
15 ppm/°C 0...5 V
15 ppm/°C 1...5 V
30 ppm/°C +/- 20 mA
30 ppm/°C 0...20 mA
30 ppm/°C 4...20 mA
|
Ponovna kalibracija
|
Interna
|
Minimalno slabljenje preslušavanja
|
80 dB
|
Odbacivanje uobičajenog načina
|
90 dB
|
Digitalni format
|
- 32768 do + 32767 u maksimalnoj korisničkoj skali
+/- 10000 podrazumevana vrednost
|
Izolacioni napon
|
300 V DC između kanala
1400 V DC između kanala i uzemljenja
1400 V DC između kanala i magistrale
|
Rezolucija merenja
|
0.35 mV +/- 10 V
0.35 mV +/- 5 V
0.35 mV 0...10 V
0.35 mV 0...5 V
0.35 mV 1...5 V
0.92 µA +/- 20 mA
0.92 µA 0...20 mA
0.92 µA 4...20 mA
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V +/- 5 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
|
Mtbf pouzdanost
|
1200000 H
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
|
Masa proizvoda
|
0,143 kg
|
Snaga potrošnje u w
|
0,82 W 24 V DC tipično
1,30 W 24 V DC maksimalni
0,32 W 3.3 V DC tipično
0,48 W 3.3 V DC maksimalni
|
Potrošnja struje
|
150 mA pri 3.3 V DC
45 mA pri 24 V DC
|