Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXAMI0810 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXAMI0810 fotografija – Schneider- sirotin
BMXAMI0810
izolovani modul analognog ulaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Analogni ulazni modul
Električna veza 28 priključaka 1 konektor
Isolation between channels Izolovano
Nivo ulaza Visok nivo
Broj analognih ulaza 8
Tip analognog ulaza Struja +/- 20 mA
Struja 0...20 mA
Struja 4...20 mA
Napon +/- 10 V
Napon +/- 5 V
Napon 0...10 V
Napon 0...5 V
Napon 1...5 V
Dopunske informacije
Analogno-digitalna konverzija 16 bita
Rezolucija analognog ulaza 15 bitova + znak
Dozvoljeno preopterećenje ulaza +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
Impedansa ulaza 10 MΩ u naponskom režimu
250 Ω + 3,6...50 Ω unutrašnji zaštitni otpornik u strujnom režimu
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije 0.1 % - 15 ppm/°C
Tip filtera Digitalni filter prvog reda
Vreme "fast read" ciklusa 1 ms + 1 ms x broj upotrebljenih kanala
Nazivno vreme ciklusa čitanja 9 ms za 8 kanala
Greška merenja <= 0.1 % od pune skale +/- 10 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale +/- 5 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 0...10 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 0...5 V 0...60 °C
<= 0.1 % od pune skale 1...5 V 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale +/- 20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale 0...20 mA 0...60 °C
<= 0.3 % od pune skale 4...20 mA 0...60 °C
0.15 % od pune skale +/- 20 mA 25 °C
0.15 % od pune skale 0...20 mA 25 °C
0.15 % od pune skale 4...20 mA 25 °C
0.075 % od pune skale +/- 10 V 25 °C
0.075 % od pune skale 0...10 V 25 °C
0.075 % od pune skale 0...5 V 25 °C
0.075 % od pune skale 1...5 V 25 °C
0.075 % od pune skale +/- 5 V 25 °C
Temperaturni drift 30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0...10 V
30 ppm/°C 0...5 V
30 ppm/°C 1...5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0...20 mA
50 ppm/°C 4...20 mA
Minimalno slabljenje preslušavanja 80 dB
Odbacivanje uobičajenog načina 80 dB
Digitalni format - 32768 do + 32767 u maksimalnoj korisničkoj skali
+/- 10000 podrazumevana vrednost
Izolacioni napon 300 V DC između kanala
1400 V DC između kanala i uzemljenja
1400 V DC između kanala i magistrale
Rezolucija merenja 0.36 mV +/- 10 V
0.36 mV 0...10 V
0.36 mV 0...5 V
0.36 mV 1...5 V
0.36 mV +/- 5 V
1.4 µA +/- 20 mA
1.4 µA 0...20 mA
1.4 µA 4...20 mA
Maksimalna vrednost konverzije +/- 11.4 V +/- 10 V
+/- 11.4 V 0...10 V
+/- 11.4 V 0...5 V
+/- 11.4 V 1...5 V
0...30 mA +/- 20 mA
0...30 mA 0...20 mA
0...30 mA 4...20 mA
0...30 mA +/- 5 V
Mtbf pouzdanost 900000 H
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Statusne led lampice 1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
Masa proizvoda 0,165 kg
Snaga potrošnje u w 1,06 W 24 V DC tipično
1,50 W 24 V DC maksimalni
0,32 W 3.3 V DC tipično
0,48 W 3.3 V DC maksimalni
Potrošnja struje 150 mA pri 3.3 V DC
54 mA pri 24 V DC
Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 159,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,702 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 49,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 0f3e3a5a-d46a-4839-bba7-6dc4872a37f6
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 113
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci