Greška merenja
|
<= 0.2 % od pune skale 0...60 °C
0.1 % od pune skale 25 °C
|
Temperaturni drift
|
30 ppm/°C
|
Ponovna kalibracija
|
Fabrički kalibrisano
|
Minimalno slabljenje preslušavanja
|
90 dB
|
Odbacivanje uobičajenog načina
|
100 dB
|
Izolacioni napon
|
1400 V DC između kanala i uzemljenja
1400 V DC između kanala i magistrale
750 V DC između kanala
|
Tip detekcije
|
Otvoreno kolo 0...20 mA
Otvoreno kolo 4...20 mA
Kratak spoj +/- 10 V
|
Impedansa omskog opterećenja
|
<= 600 Ohm 0...20 mA
<= 600 Ohm 4...20 mA
>= 1000 Ohm +/- 10 V
|
Nivo izlaza
|
Visok nivo
|
Broj analognih izlaza
|
2
|
Tip analognog izlaza
|
Struja: 0...20 mA
Struja: 4...20 mA
Napon: +/- 10 V
|
Rezolucija analognog izlaza
|
15 bitova + znak
|
Napajanje
|
Interno napajanje putem reka
|
Vreme konverzije
|
<= 1 ms
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
+/- 11.25 V +/- 10 V
0...24 mA 0...20 mA
0...24 mA 4...20 mA
|
Povratak na prvobitno stanje izlaza
|
Predefinisano
Podesivo
|
Mtbf pouzdanost
|
1300000 H
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
|
Masa proizvoda
|
0,144 kg
|
Snaga potrošnje u w
|
2,1 W 24 V DC tipično
2,8 W 24 V DC maksimalni
0,35 W 3.3 V DC tipično
0,48 W 3.3 V DC maksimalni
|
Potrošnja struje
|
150 mA pri 3.3 V DC
110 mA pri 24 V DC
|