Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXAMO0410 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXAMO0410 fotografija – Schneider- sirotin
BMXAMO0410
analogni izlazni modul M340 - 4 izlaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Analogni izlazni modul
Električna veza 20 priključaka 1 konektor
Isolation between channels Izolovano
Dopunske informacije
Greška merenja <= 0.2 % od pune skale 0...60 °C
0.1 % od pune skale 25 °C
Temperaturni drift 45 ppm/°C +/- 10 V
45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
Minimalno slabljenje preslušavanja 80 dB
Odbacivanje uobičajenog načina 100 dB
Izolacioni napon 1400 V DC između kanala i uzemljenja
1400 V DC između kanala i magistrale
750 V DC između kanala
Tip detekcije Otvoreno kolo 0...20 mA
Otvoreno kolo 4...20 mA
Kratak spoj +/- 10 V
Impedansa omskog opterećenja >= 1000 Ohm +/- 10 V
<= 500 Ohm 0...20 mA
<= 500 Ohm 4...20 mA
Nivo izlaza Visok nivo
Broj analognih izlaza 4
Tip analognog izlaza Struja: 0...20 mA
Struja: 4...20 mA
Napon: +/- 10 V
Rezolucija analognog izlaza 15 bitova + znak
Napajanje Interno napajanje putem reka
Vreme konverzije <= 1 ms
Maksimalna vrednost konverzije 0...21 mA 0...20 mA
0...21 mA 4...20 mA
+/- 10.5 V +/- 10 V
Povratak na prvobitno stanje izlaza Podesivo
Predefinisano
Mtbf pouzdanost 1000000 H
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Statusne led lampice 1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
Masa proizvoda 0,15 kg
Snaga potrošnje u w 3 W 24 V DC tipično
3,6 W 24 V DC maksimalni
0,45 W 3.3 V DC tipično
0,51 W 3.3 V DC maksimalni
Potrošnja struje 150 mA pri 3.3 V DC
140 mA pri 24 V DC
Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 211,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 205
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci