Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXAMO0802 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXAMO0802 fotografija – Schneider- sirotin
BMXAMO0802
analogni izlazni modul M340 - 8 izlaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Analogni izlazni modul
Električna veza 20 priključaka 1 konektor
Isolation between channels Neizolovano
Dopunske informacije
Rezolucija analognog ulaza 16 bitova
Greška merenja <= 0.25 % od pune skale 0...60 °C
0.1 % od pune skale 25 °C
Temperaturni drift 45 ppm/°C 0...20 mA
45 ppm/°C 4...20 mA
Minimalno slabljenje preslušavanja 80 dB
Odbacivanje uobičajenog načina 80 dB
Izolacioni napon 1400 V DC između kanala i uzemljenja
1400 V DC između kanala i magistrale
Tip detekcije Otvoreno kolo 4...20 mA
Kratak spoj 0...20 mA
Impedansa omskog opterećenja <= 350 Ohm 0...20 mA
<= 350 Ohm 4...20 mA
Nivo izlaza Visok nivo
Broj analognih izlaza 8
Tip analognog izlaza Struja: 0...20 mA
Struja: 4...20 mA
Rezolucija analognog izlaza 16 bitova
Napajanje Interno napajanje putem reka
Vreme konverzije <= 4 ms
Maksimalna vrednost konverzije 0...21 mA 0...20 mA
0...21 mA 4...20 mA
Povratak na prvobitno stanje izlaza Podesivo
Predefinisano
Mtbf pouzdanost 1500000 H
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Statusne led lampice 1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
Masa proizvoda 0,15 kg
Snaga potrošnje u w 3,6 W 24 V DC tipično
3,9 W 24 V DC maksimalni
0,35 W 3.3 V DC tipično
0,48 W 3.3 V DC maksimalni
Potrošnja struje 150 mA pri 3.3 V DC
135 mA pri 24 V DC
Okruženje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacija proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,300 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,600 cm
Package 1 Weight 169,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,650 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 225
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci