|
|
|
BMXCPS2010
modul napajanja X80 - 24 V DC - 16.8 W
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul napajanja
|
Backplane compatibility
|
Nekompatibilan sa BMEXBP..02
|
Primarni napon
|
24 V izolovano
|
Tip kola napajanja
|
DC
|
Sekundarna snaga
|
16,8 W 24 V DC I/O modul napajanja i procesora
8,3 W 3.3 V DC I/O modul napajanja
|
Dopunske informacije
Ograničenje primarnog napona
|
18...31.2 V
|
Struja ulaza
|
1 A 24 V
|
Udarna struja
|
30 A 24 V
|
I²t po aktivaciji
|
0,6 A².s 24 V
|
It po aktivaciji
|
0,15 A.s 24 V
|
Mtbf pouzdanost
|
4886000 H
|
Tip zaštite
|
Interno osiguračem kome se ne može pristupiti za primarno kolo
Zaštita od preopterećenja za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora
Prenaponska zaštita za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora
Zaštita od kratkog spoja za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora
|
Struja na sekundarnom naponu
|
0,7 A 24 V DC I/O modul napajanja i procesora
2,5 A 3.3 V DC I/O modul napajanja
|
Maksimalna snaga disipacije u w
|
8,5 W
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) napon reka OK
|
Tip upravljanja
|
RESET taster "cold restart"
|
Električna veza
|
1 konektor 2 pin(ovi)alarm releja
1 konektor 5 pin(ovi)linijsko napajanje, uzemljenje, 24 V DC ulaz senzora
|
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja
|
20 m napojni kabl bakar 1,5 mm²
30 m napojni kabl bakar 2,5 mm²
|
Otpornost izolacije
|
>= 10 MOhm primarni/uzemljenje
>= 10 MOhm primarni/sekundarni
|
Masa proizvoda
|
0,29 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
1 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
1500 V primarni/uzemljenje
1500 V primarni/sekundarni
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
30 gn
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,238 cm
|
Package 1 Width
|
15,451 cm
|
Package 1 Length
|
15,597 cm
|
Package 1 Weight
|
420,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
6,31 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
32 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
456
|
Ugovorna garancija
|
|