Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXCPS4002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXCPS4002 fotografija – Schneider- sirotin
BMXCPS4002
modul napajanja x80 - 100..240 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Modul napajanja
Backplane compatibility Svi rekovi
Advanced diagnostics available via network Senzor temperatura
Test zaliha
Trajanje neprekidnog rada
Informacije o redundanciji
Preostali životni vek
Primarni napon 100...240 V
Tip kola napajanja AC
Sekundarna snaga 18 W 3.3 V DC pri 0…60 °C I/O modul napajanja
40 W 24 V DC pri 0…60 °C I/O modul napajanja i procesora ako 3,3 V nije opterećen
Dopunske informacije
Ograničenje primarnog napona 85...264 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Prividna snaga 0,13 kVA
Struja ulaza 0,55 A 240 V
1,01 A 115 V
Udarna struja 30 A 120 V
60 A 240 V
I²t po aktivaciji 1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
It po aktivaciji 0,1 A.s 115 V
0,15 A.s 230 V
Mtbf pouzdanost 792000 H
Tip zaštite Interno osiguračem kome se ne može pristupiti za primarno kolo
Zaštita od preopterećenja za sekundarno kolo
Prenaponska zaštita za sekundarno kolo
Zaštita od kratkog spoja za sekundarno kolo
Struja na sekundarnom naponu 5,5 A 3.3 V DC I/O modul napajanja
1,67 A 24 V DC I/O modul napajanja i procesora
Maksimalna snaga disipacije u w 8,5 W
Statusne led lampice 1 LED (zelena) prisustvo napona (OK)
1 LED (zelena) redundantnost OK
1 LED (zelena) status napajanja
Tip upravljanja RESET taster "cold restart"
Električna veza 1 konektor 2 pin(ovi)alarm releja
1 konektor 5 pin(ovi)linijsko napajanje, uzemljenje
Otpornost izolacije >= 100 MOhm primarni/uzemljenje
>= 100 MOhm primarni/sekundarni
Masa proizvoda 0,51 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 1 milisekundi
Dielektrična snaga 1500 V primarni/sekundarni I/O modul napajanja
1500 V primarni/sekundarni I/O modul napajanja i procesora
2300 V primarni/sekundarni napajanje senzora
1500 V primarni/uzemljenje
500 V 24 V izlaz senzora/uzemljenje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Karakteristike okruženja 3C3 u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
3C4 u skladu sa EN/IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Tretman zaštite TC
Zaštitni premaz Humiseal 1A34
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 18,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 621,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,344 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 50,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 496