Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXCPS4002S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXCPS4002S fotografija – Schneider- sirotin
BMXCPS4002S
redundant power supply module X80 - 100..240 V AC - Safety
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Modul napajanja
Backplane compatibility Svi rekovi
Advanced diagnostics available via network Informacije o redundanciji
Test zaliha
Senzor temperatura
Preostali životni vek
Trajanje neprekidnog rada
Primarni napon 100...240 V
Tip kola napajanja AC
Sekundarna snaga 15 W 3.3 V DC pri -25…60 °C I/O modul napajanja
40 W 24 V DC pri -25…60 °C I/O modul napajanja i procesora ako 3,3 V nije opterećen
Dopunske informacije
Ograničenje primarnog napona 85...264 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Prividna snaga 0,13 kVA
Struja ulaza 0,55 A 230 V
1,1 A 115 V
Udarna struja 30 A 115 V
60 A 230 V
I²t po aktivaciji 1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
It po aktivaciji 0,1 A.s 115 V
0,15 A.s 230 V
Mtbf pouzdanost 792000 H
Tip zaštite Interno osiguračem kome se ne može pristupiti za primarno kolo
Zaštita od preopterećenja za sekundarno kolo
Prenaponska zaštita za sekundarno kolo
Zaštita od kratkog spoja za sekundarno kolo
Struja na sekundarnom naponu 4,5 A 3.3 V DC I/O modul napajanja
1,67 A 24 V DC I/O modul napajanja i procesora
Maksimalna snaga disipacije u w 8,5 W
Statusne led lampice 1 LED (zelena) prisustvo napona (OK)
1 LED (zelena) redundantnost OK
1 LED (zelena) status napajanja
Tip upravljanja RESET taster "cold restart"
Električna veza 1 konektor 2 pin(ovi)alarm releja
1 konektor 5 pin(ovi)linijsko napajanje, uzemljenje
Otpornost izolacije >= 100 MOhm primarni/uzemljenje
>= 100 MOhm primarni/sekundarni
Masa proizvoda 0,51 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Dielektrična snaga 1500 V primarni/sekundarni I/O modul napajanja
1500 V primarni/sekundarni I/O modul napajanja i procesora
2300 V primarni/sekundarni napajanje senzora
1500 V primarni/uzemljenje
500 V 24 V izlaz senzora/uzemljenje
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 15 gn
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
TÜV
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
EN/IEC 60079-0
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Otpornost na gasove klasa Gx u skladu sa ISA S71.04
Otpornost na gasove klasa 3C4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na prašinu klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na pesak klasa 3S4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na so nivo 2 u skladu sa IEC 68252
Otpornost na rast plesni klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na gljivice klasa 3B2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Tretman zaštite Konformalni premaz
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18 cm
Package 1 Width 25 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 640 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,4 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 70 cm
Package 3 Weight 43,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 495