Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXCPS4022 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXCPS4022 fotografija – Schneider- sirotin
BMXCPS4022
redundantni modul napajanja x80 - 24..48 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Modul napajanja
Backplane compatibility Svi rekovi
Advanced diagnostics available via network Informacije o redundanciji
Test zaliha
Senzor temperatura
Preostali životni vek
Trajanje neprekidnog rada
Primarni napon 24...48 V
Tip kola napajanja DC
Sekundarna snaga 18 W 3.3 V DC pri 0…60 °C I/O modul napajanja
40 W 24 V DC pri 0…60 °C I/O modul napajanja i procesora ako 3,3 V nije opterećen
Dopunske informacije
Ograničenje primarnog napona 18...62.4 V
Struja ulaza 1,9 A 24 V
1 A 48 V
Udarna struja 60 A 48 V
60 A 24 V
I²t po aktivaciji 0,4 A².s 24 V
1,9 A².s 48 V
It po aktivaciji 0,05 A.s 24 V
0,08 A.s 48 V
Mtbf pouzdanost 752000 H
Tip zaštite Interno osiguračem kome se ne može pristupiti za primarno kolo
Zaštita od preopterećenja za sekundarno kolo
Prenaponska zaštita za sekundarno kolo
Zaštita od kratkog spoja za sekundarno kolo
Struja na sekundarnom naponu 5,5 A 3.3 V DC I/O modul napajanja
1,67 A 24 V DC I/O modul napajanja i procesora
Maksimalna snaga disipacije u w 8,5 W
Statusne led lampice 1 LED (zelena) prisustvo napona (OK)
1 LED (zelena) redundantnost OK
1 LED (zelena) status napajanja
Tip upravljanja RESET taster "cold restart"
Električna veza 1 konektor 2 pin(ovi)alarm releja
1 konektor 5 pin(ovi)linijsko napajanje, uzemljenje
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja 10 m
15 m
Otpornost izolacije >= 100 MOhm primarni/uzemljenje
>= 100 MOhm primarni/sekundarni
Masa proizvoda 0,81 kg
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 1 milisekundi
Dielektrična snaga 1500 V primarni/uzemljenje
1500 V primarni/sekundarni
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Karakteristike okruženja 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
3C4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18 cm
Package 1 Width 25 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 660 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,4 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 70 cm
Package 3 Weight 43,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 496