Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDAI1602 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDAI1602 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDAI1602
digitalni ulazni modul M340 - 16 ulaza - 24 V AC/DC negativna logika
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 16
Tip digitalnih ulaza Izolovani
Tip ulaza Rezistivno
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna ili negativna
24 V AC
Struja digitalnog ulaza 3 mA pri 24 V AC
3,9 mA pri 24 V DC
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine AC u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Ograničenje mrežne frekvencije 47…63 Hz
Sensor power supply 20...26 V AC
19...30 V DC
Garantovano stanje 1 >= 2 mA AC
>= 2 mA DC
Garantovano stanje 0 <= 1 mA AC
<= 0.5 mA DC
Impedansa ulaza 6 kOhm
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3 W
AC activation response time 15 milisekundi
AC deactivation response time 20 milisekundi
Paralelna veza ulaza Ne
Tipična potrošnja struje 76 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 1125000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi kanala0,5 A brzi osigurač
Prag detekcije napona < 14 V AC/DC senzor greška
> 18 V AC/DC senzor OK
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,115 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,800 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 137,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,374 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 31
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci