|
|
|
BMXDAI1604
digitalni ulazni modul M340 - 16 ulaza - 100..120 V AC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni ulazni modul
|
Broj digitalnog ulaza
|
16
|
Tip digitalnih ulaza
|
Izolovani
|
Tip ulaza
|
Kapacitivni
|
Napon digitalnog ulaza
|
100...120 V AC
|
Struja digitalnog ulaza
|
5 mA
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza
|
2-žični blizinski senzor u skladu sa IEC 60947-5-2
2-žični blizinski senzor u skladu sa IEC 61131-2 tip 3
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Ograničenje mrežne frekvencije
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
85...132 V
|
Garantovano stanje 1
|
>= 2.5 mA
|
Garantovano stanje 0
|
<= 1 mA
|
Impedansa ulaza
|
13000 Ω
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Snaga disipacije u w
|
3,8 W
|
AC activation response time
|
10 milisekundi
|
AC deactivation response time
|
20 milisekundi
|
Tipična potrošnja struje
|
76 mA pri 3.3 V DC
|
Mtbf pouzdanost
|
1120000 H
|
Tip zaštite
|
1 spoljašnji osigurač po grupi kanala0,5 A brzi osigurač
|
Prag detekcije napona
|
< 40 V AC senzor greška
> 82 V AC senzor OK
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
|
Masa proizvoda
|
0,115 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična snaga
|
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 min
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
30 gn
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,700 cm
|
Package 1 Width
|
11,400 cm
|
Package 1 Length
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
148,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,525 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
32
|
Ugovorna garancija
|
|