Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDI1603 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDI1603 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDI1603
digitalni ulazni modul M340 - 16 ulaza - 48 V DC pozitivna logika
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 16
Tip digitalnih ulaza Izolovani
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 48 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 2,5 mA
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Sensor power supply 36...60 V
Garantovano stanje 1 >= 2 mA
Garantovano stanje 0 <= 0.5 mA
Impedansa ulaza 19200 Ω
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,6 W
DC typical response time 4 milisekundi
DC maximum response time 7 milisekundi
Paralelna veza ulaza Da
Tipična potrošnja struje 76 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 777000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi kanala0,5 A brzi osigurač
Zaštita od promene polariteta
Prag detekcije napona < 24 V DC senzor greška
> 36 V DC senzor OK
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,115 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,700 cm
Package 1 Width 11,700 cm
Package 1 Length 11,700 cm
Package 1 Weight 158,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,849 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3377ad7c-3df3-40dc-a26f-b9807ced8c10
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 34
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci