Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDI3202K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDI3202K fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDI3202K
digitalni ulazni modul M340 - 32 ulaza - 24 V DC pozitivna logika
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 32
Tip digitalnih ulaza Izolovani
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 2,5 mA
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Sensor power supply 19...30 V
Garantovano stanje 1 >= 2 mA
Garantovano stanje 0 <= 0.5 mA
Impedansa ulaza 9600 Ω
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,9 W
DC typical response time 4 milisekundi
DC maximum response time 7 milisekundi
Paralelna veza ulaza Ne
Tipična potrošnja struje 121 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 905000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi kanala0,5 A brzi osigurač
Zaštita od promene polariteta
Prag detekcije napona < 14 V DC senzor greška
> 18 V DC senzor OK
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,112 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
500 V DC 1 minut, između grupe kanala
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,200 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 143,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,486 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Ff2a0a17-800d-4c82-9983-c10cf1a6b7a2
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 41
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci