Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDI6402K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDI6402K fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDI6402K
digitalni ulazni modul M340 - 64 ulaza - 24 V DC pozitivna logika
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Broj digitalnog ulaza 64
Tip digitalnih ulaza Izolovani
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 0,6 mA
Dopunske informacije
Sensor power supply 19...30 V
Impedansa ulaza 40000 Ohm
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 4,3 W
DC typical response time 4 milisekundi
DC maximum response time 7 milisekundi
Paralelna veza ulaza Ne
Tipična potrošnja struje 160 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 510000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi kanala0,5 A brzi osigurač
Bez zaštite od promene polariteta
Prag detekcije napona < 14 V DC senzor greška
> 18 V DC senzor OK
Statusne led lampice 1 LED (zelena) +32 indikator kanala
1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,145 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
500 V DC 1 minut, između grupe kanala
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,481 cm
Package 1 Width 11,199 cm
Package 1 Length 11,666 cm
Package 1 Weight 190,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,481 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 66 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 130c21ff-36ae-45a2-8c24-c392d61c9f1e
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 52
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci