Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDM16022 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDM16022 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDM16022
digitalni I/O modul M340 - 8 ulaza - 24 V DC - 8 izlaza - tranzistorski
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni I/O modul
Broj digitalnog ulaza 8
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 3,5 mA
Broj digitalnih izlaza 8
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Napon digitalnog izlaza 24 V 19...30 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 61131-2 tip 3
Sensor power supply 19...30 V
Garantovano stanje 1 >= 3 mA
Garantovano stanje 0 <= 1.5 mA
Struja po kanalu 0,625 A
Maksimalna struja po modulu 5 A
Maksimalna struja curenja 0,5 mA at stanje 0
Maksimalni pad napona <1,2 V u stanju 1
Impedansa ulaza 6800 Ω
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,7 W
DC typical response time 4 milisekundi
DC maximum response time 7 milisekundi
Vreme odziva na izlaz 1.2 ms
Paralelna veza izlaza Da : 2 maksimalno
Tipična potrošnja struje 79 mA pri 3.3 V DC
59 mA pri 24 V DC
Potrošnja struje <= 111 mA pri 3.3 V DC
<= 67 mA pri 24 V DC
Mtbf pouzdanost 450000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi ulaznog kanala0,5 A brzi osigurač
Prenaponska zaštita na izlazu
Zaštita od promene polariteta na ulazu
Zaštita od promene polariteta na izlazu
Zaštita od preopterećenja izlaza Sa ograničenjem struje
Sa elektronskim prekidačem 1.5 In < Id < 2 In
Prenaponska zaštita izlaza Sa TVS diodom
Zaštita od kratkog spoja izlaza Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
Zaštita od promene polariteta Inverzna dioda
Prag detekcije napona < 14 V DC predopterećenje greška
< 14 V DC senzor greška
> 18 V DC predopterećenje OK
> 18 V DC senzor OK
Maksimalni tungsten potrošač 6 W
Frekvencija preklapanja 0.5/LI² Hz
Maksimalno vreme preopterećenja 15 milisekundi
Impedansa omskog opterećenja >= 48 Ω
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,115 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
500 V DC 1 minut, između grupe ulaza i izlaza
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,700 cm
Package 1 Weight 142,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,490 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 59505052-8ead-46e6-bc82-9cffb526d03c
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci