Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDM16025 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDM16025 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDM16025
digitalni I/O modul M340 - 8 ulaza - 24 V DC - 8 relejnih izlaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni I/O modul
Broj digitalnog ulaza 8
Tip ulaza Struja sink (pozitivna logika)
Napon digitalnog ulaza 24 V DC pozitivna
Struja digitalnog ulaza 3,5 mA
Broj digitalnih izlaza 8
Tip digitalnog izlaza Relej
Napon digitalnog izlaza 24 V 19...30 V DC
24...240 V 19...264 V AC
Struja digitalnog izlaza 2000 mA
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 61131-2 tip 3
Sensor power supply 19...30 V
Garantovano stanje 1 >= 2 mA
Garantovano stanje 0 <= 1.5 mA
Impedansa ulaza 6800 Ω
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,1 W
DC typical response time 4 milisekundi
DC maximum response time 7 milisekundi
Vreme odziva na izlaz <= 8 ms isključenje
<= 10 ms uključenje
Paralelna veza ulaza Ne
Tipična potrošnja struje 79 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 940000 H
Tip zaštite 1 spoljašnji osigurač po grupi ulaznog kanala0,5 A brzi osigurač
Zaštita od promene polariteta na ulazu
1 spoljašnji osigurač po izlaznom kanalu ili grupi izlaznih kanala brzi osigurač
Prag detekcije napona < 14 V DC senzor greška
> 18 V DC senzor OK
Minimalna struja preklapanja 1 mA 5 V DC
Maksimalni napon preklapanja 125 V DC
264 V AC
Mehanička trajnost 20000000 ciklusa
Električna trajnost AC-14: 100000 ciklusa pri 240 VA 240 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-14: 100000 ciklusa pri 300 VA 200 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-15: 100000 ciklusa pri 120 VA 240 V (faktor opterećenja 0,35)
AC-15: 100000 ciklusa pri 200 VA 200 V (faktor opterećenja 0,35)
DC-13: 100000 ciklusa pri 24 W 24 V
AC-14: 300000 ciklusa pri 72 VA 240 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-14: 300000 ciklusa pri 80 VA 200 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-15: 300000 ciklusa pri 36 VA 240 V (faktor opterećenja 0,35)
AC-15: 300000 ciklusa pri 60 VA 200 V (faktor opterećenja 0,35)
DC-13: 300000 ciklusa pri 7,2 W 24 V
Frekvencija preklapanja 1 Hz
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,135 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
2830 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlazni relej
500 V DC 1 minut, između grupa I/O
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,100 cm
Package 1 Width 11,600 cm
Package 1 Length 11,800 cm
Package 1 Weight 159,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,760 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 27
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci