|
|
|
BMXDDM3202K
digitalni I/O modul M340 - 16 ulaza - 24 V DC - 16 izlaza - tranzistorski
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni I/O modul
|
Broj digitalnog ulaza
|
16
|
Tip ulaza
|
Struja sink (pozitivna logika)
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC pozitivna
|
Struja digitalnog ulaza
|
2,5 mA
|
Broj digitalnih izlaza
|
16
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistorski
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V 19...30 V DC
|
Struja digitalnog izlaza
|
0.1 A
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost ulaza
|
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 60947-5-2
Sa 2-žični/3-žičnim senzorom blizine u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
|
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Garantovano stanje 1
|
>= 2 mA
|
Garantovano stanje 0
|
<= 0.5 mA
|
Struja po kanalu
|
0,125 A
|
Maksimalna struja po modulu
|
3,2 A
|
Maksimalna struja curenja
|
0,1 mA at stanje 0
|
Maksimalni pad napona
|
<1,5 V u stanju 1
|
Impedansa ulaza
|
9600 Ω
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Snaga disipacije u w
|
4 W
|
DC typical response time
|
4 milisekundi
|
DC maximum response time
|
7 milisekundi
|
Vreme odziva na izlaz
|
1.2 ms
|
Paralelna veza izlaza
|
Da : 3 maksimalno
|
Tipična potrošnja struje
|
69 mA pri 24 V DC
125 mA pri 3.3 V DC
|
Potrošnja struje
|
<= 104 mA pri 24 V DC
<= 166 mA pri 3.3 V DC
|
Mtbf pouzdanost
|
430000 H
|
Tip zaštite
|
1 spoljašnji osigurač po grupi ulaznog kanala0,5 A brzi osigurač
Prenaponska zaštita na izlazu
Zaštita od promene polariteta na ulazu
Zaštita od promene polariteta na izlazu
|
Zaštita od preopterećenja izlaza
|
Sa elektronskim prekidačem 0.125 A < Id < 0.185 A
Sa ograničenjem struje
|
Prenaponska zaštita izlaza
|
Sa TVS diodom
|
Zaštita od kratkog spoja izlaza
|
Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
|
Zaštita od promene polariteta
|
Inverzna dioda
|
Prag detekcije napona
|
< 14 V DC predopterećenje greška
< 14 V DC senzor greška
> 18 V DC predopterećenje OK
> 18 V DC senzor OK
|
Maksimalni tungsten potrošač
|
1,2 W
|
Frekvencija preklapanja
|
0.5/LI² Hz
|
Maksimalno vreme preopterećenja
|
15 milisekundi
|
Impedansa omskog opterećenja
|
<= 220 Ohm
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
|
Masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična snaga
|
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, primarni/sekundarni
500 V DC 1 minut, između grupe ulaza i izlaza
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
30 gn
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
11,700 cm
|
Package 1 Weight
|
136,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,355 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
38
|
Ugovorna garancija
|
|