Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDO1602 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDO1602 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDO1602
digitalni izlazni modul M340 - 16 izlaza - tranzistorski -24 V DC pozitivna log.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza 16 u skladu sa IEC 61131-2
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Napon digitalnog izlaza 24 V 19...30 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A
Dopunske informacije
Struja po kanalu 0,625 A
Maksimalna struja po modulu 10 A
Maksimalna struja curenja 0,5 mA at stanje 0
Maksimalni pad napona <1,2 V u stanju 1
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 4 W
Vreme odziva na izlaz 1.2 ms
Paralelna veza izlaza Da : 2 maksimalno
Tipična potrošnja struje 79 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 410000 H
Tip zaštite Spoljašnji osigurač zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
Prenaponska zaštita
Zaštita od preopterećenja izlaza Sa elektronskim prekidačem 1.5 In < Id < 2 In
Sa ograničenjem struje
Prenaponska zaštita izlaza Sa TVS diodom
Zaštita od kratkog spoja izlaza Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
Zaštita od promene polariteta Inverzna dioda
Prag detekcije napona < 14 V DC predopterećenje greška
> 18 V DC predopterećenje u stanju 0
Maksimalni tungsten potrošač 6 W
Frekvencija preklapanja 0.5/LI² Hz
Impedansa omskog opterećenja > 48 Ohm
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,12 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,56 cm
Package 1 Width 11,096 cm
Package 1 Length 11,759 cm
Package 1 Weight 160,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,04 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 59 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 34
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci