Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDO1612 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDO1612 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDO1612
digitalni izlazni modul M340 - 16 izlaza - tranzistorski -24 V DC negativna log.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza 16
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Logika digitalnog izlaza Negativna
Napon digitalnog izlaza 24 V 19...30 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A
Dopunske informacije
Struja po kanalu 0,625 A
Maksimalna struja po modulu 10 A
Maksimalna struja curenja 0,5 mA at stanje 0
Maksimalni pad napona <1,2 V u stanju 1
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 2,26 W
Vreme odziva na izlaz 1.2 ms
Paralelna veza izlaza Da : 3 maksimalno
Tipična potrošnja struje 79 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 490000 H
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta
Spoljašnje zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
Prenaponska zaštita
Zaštita od preopterećenja izlaza Sa elektronskim prekidačem 1.5 In < Id < 2 In
Sa ograničenjem struje
Prenaponska zaštita izlaza Sa TVS diodom
Zaštita od kratkog spoja izlaza Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
Zaštita od promene polariteta Inverzna dioda
Prag detekcije napona < 14 V DC predopterećenje greška
> 18 V DC predopterećenje u stanju 0
Maksimalni tungsten potrošač 6 W
Frekvencija preklapanja 0.5/LI² Hz
Impedansa omskog opterećenja >= 48 Ω
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,12 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 11,800 cm
Package 1 Weight 145,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,506 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 32
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci