Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDDO3202K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDDO3202K fotografija – Schneider- sirotin
BMXDDO3202K
digitalni izlazni modul M340 - 32 izlaza - tranzistorski -24 V DC pozitivna log.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza 32 u skladu sa EN/IEC 61131-2
Tip digitalnog izlaza Tranzistorski
Logika digitalnog izlaza Pozitivna
Napon digitalnog izlaza 24 V 19...30 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.1 A
Dopunske informacije
Struja po kanalu 0,125 A
Maksimalna struja po modulu 3,2 A
Maksimalna struja curenja 0,1 mA at stanje 0
Maksimalni pad napona <1,5 V u stanju 1
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3,6 W
Vreme odziva na izlaz 1.2 ms
Paralelna veza izlaza Da : 3 maksimalno
Tipična potrošnja struje 125 mA pri 3.3 V DC
Mtbf pouzdanost 290000 H
Tip zaštite Spoljašnji osigurač zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
Prenaponska zaštita
Zaštita od preopterećenja izlaza Sa ograničenjem struje
Sa elektronskim prekidačem 0.125 A < Id < 0.185 A
Prenaponska zaštita izlaza Sa TVS diodom
Zaštita od kratkog spoja izlaza Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
Zaštita od promene polariteta Inverzna dioda
Prag detekcije napona < 14 V DC predopterećenje greška
> 18 V DC predopterećenje u stanju 0
Maksimalni tungsten potrošač 1,2 W
Frekvencija preklapanja 0.5/LI² Hz
Maksimalno vreme preopterećenja 15 milisekundi
Impedansa omskog opterećenja >= 220 Ohm
Statusne led lampice 1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
Masa proizvoda 0,11 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Dielektrična snaga 1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
500 V DC 1 minut, između grupe kanala
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,582 cm
Package 1 Width 11,161 cm
Package 1 Length 11,758 cm
Package 1 Weight 151,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,911 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 57 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fc3e0365-e8f4-4dab-a042-e2a76c4bf488
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 41
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci