|
|
|
BMXDDO6402K
digitalni izlazni modul M340 - 64 izlaza - tranzistorski- 24 V DC pozitivna log.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Digitalni izlazni modul
|
Broj digitalnih izlaza
|
64 u skladu sa EN/IEC 61131-2
|
Tip digitalnog izlaza
|
Tranzistorski
|
Logika digitalnog izlaza
|
Pozitivna
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V 19...30 V DC
|
Struja digitalnog izlaza
|
0.1 A
|
Dopunske informacije
Struja po kanalu
|
0,125 A
|
Maksimalna struja po modulu
|
6,4 A
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Snaga disipacije u w
|
6,85 W
|
Vreme odziva na izlaz
|
1.2 ms
|
Paralelna veza izlaza
|
Da : 3 maksimalno
|
Tipična potrošnja struje
|
160 mA pri 3.3 V DC
|
Mtbf pouzdanost
|
150000 H
|
Tip zaštite
|
Spoljašnji osigurač zaštita od promene polariteta
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od preopterećenja
Prenaponska zaštita
|
Zaštita od preopterećenja izlaza
|
Sa ograničenjem struje
Sa elektronskim prekidačem 0.125 A < Id < 0.185 A
|
Prenaponska zaštita izlaza
|
Sa TVS diodom
|
Zaštita od kratkog spoja izlaza
|
Sa 2 A spoljašnjim osiguračem
|
Zaštita od promene polariteta
|
Inverzna dioda
|
Prag detekcije napona
|
< 14 V DC predopterećenje greška
> 18 V DC predopterećenje u stanju 0
|
Maksimalni tungsten potrošač
|
1,2 W
|
Frekvencija preklapanja
|
0.5/LI² Hz
|
Maksimalno vreme preopterećenja
|
15 milisekundi
|
Impedansa omskog opterećenja
|
>= 220 Ohm
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) +32 indikator kanala
1 LED (zelena) modul u radu (RUN)
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) greška modula (ERR)
1 LED (crvena) modul I/O
|
Masa proizvoda
|
0,15 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Dielektrična snaga
|
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/uzemljenje
1500 V AC pri 50/60 Hz 1 minut, izlaz/interna elektronika
500 V DC 1 minut, između grupe kanala
|
Otpornost na vibracije
|
3 gn
|
Otpornost na udare
|
30 gn
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,45 cm
|
Package 1 Width
|
10,793 cm
|
Package 1 Length
|
11,288 cm
|
Package 1 Weight
|
201,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,5 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
67 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
E9e954e9-6f86-4d0f-b61c-767620a2bb40
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
53
|
Ugovorna garancija
|
|