Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXDRA1605 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXDRA1605 fotografija – Schneider- sirotin
BMXDRA1605
digitalni izlazni modul M340 - 16 izlaza - relej - 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Digitalni izlazni modul
Broj digitalnih izlaza 16 u skladu sa EN/IEC 61131-2
Tip digitalnog izlaza Relej
Napon digitalnog izlaza 24...48 V 19...60 V DC
24...240 V 19…264 V AC
Dopunske informacije
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 2 A
Otpornost izolacije > 10 MOhm 500 V DC
Snaga disipacije u w 3 W
Vreme odziva na izlaz < 8 ms uključenje
< 10 ms isključenje
Tipična potrošnja struje 100 mA pri 3.3 V DC
95 mA pri 24 V DC
Mtbf pouzdanost 2100000 H
Zaštita od preopterećenja izlaza Koristiti 1 brzi topljivi osigurač po kanalu ili grupi kanala
Prenaponska zaštita izlaza Koristiti diodu za pražnjenja na svakom izlazu DC
Koristiti RC kolo na svakom izlazu AC
Koristiti ZNO limiter na svakom izlazu AC
Zaštita od kratkog spoja izlaza Koristiti 1 brzi topljivi osigurač po kanalu ili grupi kanala
Minimalna struja preklapanja 1 mA 5 V DC
Električna trajnost AC-15: 100000 ciklusa pri 240 VA 200 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-15: 100000 ciklusa pri 120 VA 200 V (faktor opterećenja 0,35)
AC-12: 100000 ciklusa pri 200 VA 100 V
AC-12: 100000 ciklusa pri 80 VA 48 V
AC-12: 100000 ciklusa pri 50 VA 24 V
AC-15: 100000 ciklusa pri 120 VA 100 V
AC-15: 100000 ciklusa pri 120 VA 24 V
AC-15: 100000 ciklusa pri 120 VA 48 V
DC-12: 100000 ciklusa pri 24 W 24 V
DC-13: 100000 ciklusa pri 10 W 24 V
DC-13: 100000 ciklusa pri 10 W 48 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 72 VA 200 V (faktor opterećenja 0,7)
AC-15: 300000 ciklusa pri 36 VA 200 V (faktor opterećenja 0,35)
AC-12: 300000 ciklusa pri 200 VA 200 V
AC-12: 300000 ciklusa pri 80 VA 100 V
AC-12: 300000 ciklusa pri 50 VA 48 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 36 VA 100 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 72 VA 100 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 36 VA 48 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 72 VA 48 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 36 VA 24 V
AC-15: 300000 ciklusa pri 72 VA 24 V
DC-13: 300000 ciklusa pri 3 W 24 V
DC-13: 300000 ciklusa pri 3 W 48 V
DC-13: 7000 ciklusa pri 24 W 24 V
DC-13: 7000 ciklusa pri 24 W 48 V
DC-12: 50000 ciklusa pri 24 W 48 V
Statusne led lampice 1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
Masa proizvoda 0,15 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Dielektrična snaga 2000 V AC pri 50/60 Hz 1 min
Otpornost na vibracije 3 gn
Otpornost na udare 30 gn
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 5…95 % pri 55 °C bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,300 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 179,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,960 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 81872da8-8895-4d37-90f4-a72768531605
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 146
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci