Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXEAE0300 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXEAE0300 fotografija – Schneider- sirotin
BMXEAE0300
SSI enkoder interfejs modul - 3 kanala - do 31 bita / 1 Mbauds
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Enkoder interfejs modul
Dostupna funkcija Ofset
Upoređivanje
Modulo
Redukcija
Hvatanje
Broj kablova 3 SSI kanal
Broj izlaza 1 24 V DC refleksni digitalni izlaz za svaki SSI kanal
Broj ulaza 2 24 V DC digitalni ulazi hvatanja za 3 SSI kanala
Dopunske informacije
Format podataka 8...31 bitova
Brzina prenosa 500 kbauds
200 kbauds
1 Mbauds
100 kbauds
Vreme osvežavanja 1 ms
Kompatibilnost ulaza 24 V DC SSI apsolutni enkoder (granice napona: 19,2…30 V) za 200 mA po kanalu
Dielektrična snaga 1400 V DC 60 s
[us] nazivni napon 19.2...30 V DC, <30 mA
24 V DC, <30 mA (tipično)
Tip zaštite Prenaponska zaštita DC
Potrošnja struje 150 mA pri 3,3 V DC za rek, (tipično)
250 mA pri 3,3 V DC za rek, (maksimalni)
Masa proizvoda 0,138 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Nadmorska visina za rad 0...4000 m
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 167,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 48
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci