|
|
|
BMXEHC0800
brzi brojački modul M340 - 8 kanala
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon M340 platforma za automatizaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Brojački modul
|
Broj kanala
|
8
|
Maksimalna frekvencija brojača
|
10000 Hz
|
Broj ulaza
|
2 ("single mode")
3 (specijalni "dual phase mode")
|
Kompatibilnost ulaza
|
19,2…30 V 2-žični/3-žični blizinski senzor
Inkrementalni enkoder sa push-pull izlazima, 10...30 V "totem pole"
|
Napon ulaza
|
24 V DC tip 3
|
Dopunske informacije
Funkcije brojača
|
Brojač nagore/nadole
32-bitno brojanje brojača
Merenje frekvencije
Brojanje u petlji
Brojački event-i
Brojanje nadole
|
Vreme ciklusa
|
5 milisekundi
|
Izolacioni napon
|
1500 V za 60 s
|
Tip ulaza
|
Velika brzina
|
Ograničenje napona ulaza
|
30 V
|
Struja ulaza
|
2 mA na 11 V
|
Garantovano naponsko stanje 1
|
11...30 V
|
Garantovano trenutno stanje 1
|
>= 6 mA
|
Garantovano naponsko stanje 0
|
< 5 V
|
Garantovano trenutno stanje 0
|
<= 1.5 mA
|
Električna veza
|
1 konektor sa 20 pinova
|
Potrošnja struje
|
200 mA pri 3.3 V DC bus
80 mA pri 24 V DC senzor
|
Format modula
|
Standardni
|
Masa proizvoda
|
0,113 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % bez kondenzacije
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
11,8 cm
|
Package 1 Weight
|
143,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,39 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
102
|
Ugovorna garancija
|
|