|
|
|
BMXFCA150
set kablova - 20-pinski priključni blok - SUB-D25 konektor - za M340 I/O - 1.5 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovan set kablova
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7CPA410
ABE7CPA02
BMXAMI0410
|
Električna veza
|
1 konektor SUB-D 25 za strana podnožja
1 odvojiva klema, 20 priključaka za strana modula
|
Dužina kabla
|
1,5 m
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
19,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
320,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,310 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|