Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFCA300 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFCA300 fotografija – Schneider- sirotin
BMXFCA300
set kablova - 20-pin. priklj. blok - SUB-D25 konektor - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Kompatibilnost proizvoda ABE7CPA02
BMXAMI0410
ABE7CPA410
Električna veza 1 konektor SUB-D 25 za strana podnožja
1 odvojiva klema, 20 priključaka za strana modula
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 23,000 cm
Package 1 Length 25,000 cm
Package 1 Weight 538,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,937 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci