Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFCA502 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFCA502 fotografija – Schneider- sirotin
BMXFCA502
set kablova - 40-pinski priključni blok - SUB-D25 konektor - za M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Kompatibilnost proizvoda ABE7CPA412
BMXART0414
BMXART0814
Električna veza 1 konektor SUB-D 25 za strana podnožja
1 konektor, 40 priključaka za strana modula
Dužina kabla 5 m
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,74 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 22,000 cm
Package 1 Length 24,000 cm
Package 1 Weight 691,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,070 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci