Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFCC301 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFCC301 fotografija – Schneider- sirotin
BMXFCC301
set kablova - 40-pinski priključni blok - 1 x HE10 konektor - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Pribor / posebna namena Prefabrikovan set kablova za Telefast Advantys ABE7 bazu
Pribor / posebna namena Za I/O modul sa 40-pinskim priključnim blokovima
Broj kablova 1
Električna veza 1 konektor 40 priključaka
1 konektor HE10
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Ukupan broj žica 20
Poprečni presek žice 0,324 mm²
Masa proizvoda 0,84 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 21,000 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 462,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,473 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci