Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFCW303 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFCW303 fotografija – Schneider- sirotin
BMXFCW303
set kablova - 40-pin. priklj. blok - 2 kraja sa slob. žicama - za M340 I/O - 3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Pribor / posebna namena Prefabrikovan set kablova - konektor i slobodne žice
Pribor / posebna namena Za I/O modul sa 40-pinskim priključnim blokovima
Broj kablova 2
Električna veza 1 konektor 40 priključaka
2 kraja sa slobodnim žicama u boji u skladu sa DIN 47100
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Ukupan broj žica 40
Poprečni presek žice 0,324 mm²
Awg mera (američki standard za prečnik žice) AWG 22
Masa proizvoda 0,9 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 885,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,740 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 120,000 cm
Package 3 Width 110,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 284,830 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci