|
|
|
BMXFTA150
set kabla - 28-pinski priključak - SUB-D 25 za M340 I/O - 1.5 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovan set kablova
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ABE7CPA02
BMXAMI0810
BMXAMI0800
ABE7CPA31/E
ABE7CPA03
|
Električna veza
|
1 konektor SUB-D 25 za strana podnožja
1 odvojiva klema, 28 priključaka za strana modula
|
Dužina kabla
|
1,5 m
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
24,000 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
347,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,429 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|