Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFTB2020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFTB2020 fotografija – Schneider- sirotin
BMXFTB2020
odvojivi opružni priključni blok 20 tačaka - 1 x 0.34..1 mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Odvojive kleme
Broj priključaka 20 odvojivi opružni priključak
Pribor / posebna namena Za modul sa 20-pinskim odvojivim priključnim blokom
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,600 cm
Package 1 Width 4,600 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Package 1 Weight 82,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,300 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci