|
|
|
BMXFTW301S
oklopljen set kabl.-20-pinski priklj.blok-1 kraj sa slob. žicama-za M340 I/O-3m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Modicon X80
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovan set kablova
|
Kompatibilnost proizvoda
|
BMXAMO0210
BMXAMM0600
BMXAMI0410
|
Električna veza
|
1 kraj sa slobodnim žicama u boji
1 odvojiva klema 20 priključaka strana modula
|
Dužina kabla
|
3 m
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
25,000 cm
|
Package 1 Weight
|
427,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,280 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
75,236 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|