Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXFTW308S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXFTW308S fotografija – Schneider- sirotin
BMXFTW308S
oklopljen set kablova - 28-pinski priključak- 1 kraj sa slob. žicama-za M340-3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Pribor / posebni tip Prefabrikovan set kablova
Kompatibilnost proizvoda BMXAMI0810
BMXAMI0800
Električna veza 1 kraj sa slobodnim žicama u boji
1 odvojiva klema 28 priključaka strana modula
Dužina kabla 3 m
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,48 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 26,000 cm
Package 1 Length 26,000 cm
Package 1 Weight 488,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,740 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 112
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 76,084 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 43
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci