Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXNOC0401 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXNOC0401 fotografija – Schneider- sirotin
BMXNOC0401
Ethernet modul M340 - 4 x RJ45 10/100
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP mrežni modul
Koncept Transparent Ready
Integrisani načini povezivanja Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 upredene parice Transparent Ready klasa B30
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
Komunikacioni servis Upravljanje propusnim opsegom
Data Editor (putem računara)
FDR server
Pregled reka
SNMP mrežni administrator
Modbus TCP I/O skeniranje i komunikacija
Ethernet/IP I/O skeniranje i komunikacija
Ugrađeni 4-portni switch
Podrška za RSTP
Port mirroring
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Korišćenje memorije Čuvanje aplikacije
Aktivacija standardnog veb servera
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
Zastatus Ethernet mreže (ETH STS): 1 LED (tamnožuta)
ZaMS (status modula): 1 LED (zelena/crvena)
ZaNS (status mreže): 1 LED (zelena/crvena)
Tip upravljanja Procesor ili sistemska greška (ERR)
Potrošnja struje 555 mA pri 3.3 V DC
Format modula Standardni
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
EN/IEC 60079-0
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 219,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,656 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fb9be8ef-5994-4d0b-9bb6-f04d3f9cbada
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 97
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci