Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXNOE0100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXNOE0100 fotografija – Schneider- sirotin
BMXNOE0100
Ethernet modul M340 - fleš memorijska kartica - 1 x RJ45 10/100
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP mrežni modul
Koncept Transparent Ready
Integrisani načini povezivanja Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 upredena parica Transparent Ready klasa B30
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
Komunikacioni servis Upravljanje propusnim opsegom
Data Editor (putem računara)
FDR server
Pregled reka
SNMP mrežni administrator
Global Data
I/O skeniranje
Modbus TCP komunikacija
Konfigurabilni veb server
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Opis memorije Isporučena fleš memorija kartica (BMXRWSC016M)
Korišćenje memorije Čuvanje aplikacije
Aktivacija standardnog veb servera
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zaaktivnost na Ethernet mreži (ETH ACT): 1 LED (zelena)
Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zastatus Ethernet mreže (ETH STS): 1 LED (zelena)
Zabrzina prenosa (ETH 100): 1 LED (crvena)
Zagreška(u) memorijske kartice (CARD ERR): 1 LED (crvena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
Tip upravljanja RESET taster "cold restart"
Potrošnja struje 90 mA pri 24 V DC
Format modula Standardni
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,100 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 235,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,868 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 5b0e7f9f-ecac-432d-90a6-69acddcc81e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 113
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci