Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXNOE0110 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXNOE0110 fotografija – Schneider- sirotin
BMXNOE0110
Ethernet modul M340-fleš memorijska kartica-interni RAM 16 Mb - 1 x RJ45 10/100
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Ethernet TCP/IP mrežni modul
Koncept Transparent Ready
Integrisani načini povezivanja Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 upredena parica Transparent Ready klasa C30
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
Komunikacioni servis Upravljanje propusnim opsegom
FDR server
Pregled reka
SNMP mrežni administrator
Global Data
I/O skeniranje
Modbus TCP komunikacija
Konfigurabilni veb server
Data Editor (putem računara ili PDA terminala)
SOAP XML Web servis (server)
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Opis memorije Isporučena fleš memorija kartica (BMXRWSC016M)
Interni RAM 16000 kB
Korišćenje memorije Veličina korisničke veb strane: interni RAM
Aktivacija standardnog veb servera: isporučena fleš memorija kartica (BMXRWSC016M)
Čuvanje aplikacije: isporučena fleš memorija kartica (BMXRWSC016M)
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zaaktivnost na Ethernet mreži (ETH ACT): 1 LED (zelena)
Zaprocesor u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zastatus Ethernet mreže (ETH STS): 1 LED (zelena)
Zabrzina prenosa (ETH 100): 1 LED (crvena)
Zagreška(u) memorijske kartice (CARD ERR): 1 LED (crvena)
Zagreška procesora ili sistema (ERR): 1 LED (crvena)
Tip upravljanja RESET taster "cold restart"
Potrošnja struje 90 mA pri 24 V DC
Format modula Standardni
Masa proizvoda 0,2 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 238,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,951 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 114
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci