Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXNOM0200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXNOM0200 fotografija – Schneider- sirotin
BMXNOM0200
modul serijske komunikacije sa 2 RS-485/232 porta - Modbus i Character mode
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Modul serijskih veza
Koncept Serijska veza
Integrisani načini povezivanja RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 žica
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 upredena parica
Tretman zaštite TC
Dopunske informacije
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Lokalna signalizacija Zagreška modula (ERR): 1 LED (crvena)
Zamodul u radu (RUN): 1 LED (zelena)
Zaaktivnost na serijskoj vezi (SER COM 0): 1 LED (zelena)
Zaaktivnost na serijskoj vezi (SER COM 1): 1 LED (zelena)
Potrošnja struje 80 mA pri 24 V DC
Format modula Standardni
Masa proizvoda 0,23 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,300 cm
Package 1 Width 11,700 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Package 1 Weight 217,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,600 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 65,940 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 101
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci