Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXNRP0201 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXNRP0201 fotografija – Schneider- sirotin
BMXNRP0201
optički konvertor SM/LC 2CH 100Mb
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Optički ripiter
Tip optičkog kabla Monomodni
Dopunske informacije
Nazivni napon 24 V
Potrošnja struje 140 mA tipično
200 mA maksimalno
Dostupna funkcija Hot swap
Broj portova 2 RJ45 sa 100BASE-TX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u
2 optički kabl sa 100BASE-FX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u
Lokalna signalizacija Zastatus napajanja: 1 LED (zelena)
Zastanje greške (ERR): 1 LED (crvena)
Zastatus veze: 2 LED lampice (zelena)
Zastanje i aktivnost optičkog porta: 2 LED lampice (zelena)
Talasna dužina 1310 nm
Radna udaljenost 0...15000 m
Slabljenje -15…-8 dB (9/125 µm)
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa 2,5 nanosekundi
Osetljivost prijemnika - 31...- 8 dBm
Označavanje CE
Širina 32 mm
Visina 100 mm
Dubina 86 mm
Masa proizvoda 203 g
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
RCM
CSA
EAC
Merchant Navy
UL
Standardi EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Dielektrična snaga 1400 V DC između polja i bus-a
500 V DC između kanala
Ip stepen zaštite IP20
Nadmorska visina za rad 0...4000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 250,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 167
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci