Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXP342020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXP342020 fotografija – Schneider- sirotin
BMXP342020
procesor M340 - maksimalno 1024 digitalnih + 256 analogni I/O -Modbus - Ethernet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente Modul procesora
Koncept Transparent Ready
CANopen
Broj rekova 4
Broj slotova 11
Broj podržanih digitalnih i/o 1024 I/O konfiguracija sa više rekova
704 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Analogni i/o kapacitet procesora 256 I/O konfiguracija sa više rekova
66 I/O konfiguracija sa jednim rekom
Broj posebnih kanala za aplikacije 36
Nadzor Dijagnostika brojača Modbus
Event brojači Modbus
Dopunske informacije
Upravljački kanali Programabilne petlje
Integrisani načini povezivanja Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 2 upredene oklopljene parice pri 0.3...19.2 kbit/s full duplex
Neizolovana serijska veza RJ45 character mode, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS232C, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
Neizolovana serijska veza RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, način prenosa: asinhroni u osnovnom opsegu, RS485, način prenosa: 1 oklopljena upredena parica pri 0.3...19.2 kbit/s half duplex
USB port pri 12 Mbit/s
Ethernet TCP/IP RJ45, način prenosa: 1 upredena parica pri 10/100 Mbit/s
Komunikacioni procesor 2 Ethernet komunikacioni modul
4 AS-Interface modul
Embedded communication service Upravljanje propusnim opsegom, Ethernet TCP/IP
Data Editor, Ethernet TCP/IP
Modbus TCP komunikacija, Ethernet TCP/IP
Pregled reka, Ethernet TCP/IP
SNMP mrežni administrator, Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX
Broj uređaja po segmentu 0…32 (character mode)
0…32 (Modbus)
Broj uređaja 2 point to point character mode
2 point to point Modbus
Dužina magistrale 0…10 m serijska veza neizolovano character mode segment
0…10 m serijska veza neizolovano Modbus segment
0…1000 m serijska veza izolovano character mode segment
0…1000 m serijska veza izolovano Modbus segment
0…15 m character mode point to point
0…15 m Modbus point to point
Maksimalna dužina otcepa <15 m serijska veza neizolovano character mode segment
<15 m serijska veza neizolovano Modbus segment
<40 m serijska veza izolovano character mode segment
<40 m serijska veza izolovano Modbus segment
Broj adresa 0…248 za character mode
0…248 za Modbus
Zahtevi 1 K bajtova podataka po zahtevu character mode
252 bajtova podataka po RTU zahtevu Modbus
504 bajtova podataka po ASCII zahtevu Modbus
Upravljački parametri Jedan CRC na svaki paket podatka (RTU) Modbus
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) character mode
Jedan LRC na svaki paket podatka (ASCII) Modbus
Opis memorije Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) rezervnu kopiju programa, konstanti, simbola i podataka
Interni RAM 4096 kB
Interni RAM 256 kB podatke
Interni RAM 3584 kB programske konstante i simbole
Isporučena memorija kartica (BMXRMS008MP) aktivaciju standardnog veb servera, klasa B10
Maksimalna veličina podataka 256 kB "unlocated" internih podataka
32634 %Mi "located" internih bitova
Podrazumevana veličina podataka 1024 %MWi internih reči "located" internih podataka
256 %Kwi reči konstanti "located" internih podataka
512 %Mi "located" internih bitova
Struktura aplikacije 1 ciklični/periodični master zadatak
1 periodični brzi zadatak
Bez pomoćnog zadatka
64 event zadatka
Vreme izvršenja po instrukciji 0.12 µs Bulove promenljive
0.17 µs duple reči
0.25 µs reči
1.16 µs realni brojevi sa pokretnim zarezom
Broj instrukcija po ms 6.4 Kinst/ms 65 % Bulove promenljive + 35 % fiksna aritmetika
8.1 Kinst/ms 100 % Bulove promenljive
Vreme izvršavanja operacija 0,13 milisekundi za brzi zadatak
0,7 milisekundi za master zadatak
Potrošnja struje 95 mA pri 24 V DC
Napajanje Interno napajanje putem reka
Označavanje CE
Statusne led lampice 1 LED (zelena) aktivnost na Ethernet mreži (ETH ACT)
1 LED (zelena) procesor u radu (RUN)
1 LED (zelena) status Ethernet mreže (ETH STS)
1 LED (crvena) brzina prenosa (ETH 100)
1 LED (crvena) I/O greška modula (I/O)
1 LED (crvena) greška(u) memorijske kartice (CARD ERR)
1 LED (crvena) greška procesora ili sistema (ERR)
1 LED (žuta) aktivnost na Modbus-u (SER COM)
Masa proizvoda 0,205 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja 0…60 °C
Relativna vlažnost 10…95 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite IP20
Tretman zaštite TC
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
Standardi EN 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 246,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,033 kg
Održivost ponude
SCIP broj 33f7b2ef-9e3e-4edb-8c92-6fb4f272038c
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 119
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci