Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXPRA0100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXPRA0100 fotografija – Schneider- sirotin
BMXPRA0100
Modicon X80 Remote IO adapter modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente Daljinski I/O adapter
Dopunske informacije
Broj portova 1
Integrisani načini povezivanja Ethernet/IP za mrežni uređaj
Protokol komunikacionog porta Modbus TCP
Sat realnog vremena Sa
Kapacitet memorije 448 kB interna
96 kB prenosiva
Struktura aplikacije 1 master zadatak
Lokalna signalizacija Zaaktivnost modula (RUN): 1 LED (zelena)
Zagreška modula (ERR): 1 LED (crvena)
Zaspoljašnju grešku (I/O): 1 LED (crvena)
Zaaktivnost na Ethernet mreži (ETH ACT): 1 LED (zelena)
Zagreška(u) memorijske kartice (CARD ERR): 1 LED (crvena)
Zadijagnostiku Ethernet veze (STS): 1 LED (zelena)
Zastatus Ethernet mreže (LINK): 1 LED (zelena)
Kompatibilnost proizvoda 0…1024 digitalni I/O modul
0…256 analogni I/O modul
0…2 Ethernet modul
Prosečna potrošnja u ma 95 mA
Snaga disipacije u w 2,3 W
Označavanje CE
Format modula Standardni
Maksimalna visina za transport 3000 m
Relativna vlažnost 95 % bez kondenzacije
Okruženje
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacije proizvoda CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX zona 2/22
IECEx zona 2/22
Standardi EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interfejs tip 1 i tip 2
EN/IEC 61850-3, lokacija G
EN/IEC 60079-0
Karakteristike okruženja Opasna lokacija klasa I odeljak 2
Ip stepen zaštite IP20
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad <= 2000 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 238,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 120