Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

BMXRWSB000M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
BMXRWSB000M fotografija – Schneider- sirotin
BMXRWSB000M
SD fleš memorijska kartica - 8 Mb - za M340 Ethernet modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebni tip Memorijska kartica
Kompatibilnost proizvoda BMXNOE0100
Kapacitet memorije 8 MB
Veb server Transparent Ready klasa B30
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,002 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,400 cm
Package 1 Width 12,100 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 27,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,090 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci