Analogno-digitalna konverzija
|
16 bita
|
Rezolucija analognog ulaza
|
13 bitova
0...12500 counts
|
Dozvoljeno preopterećenje ulaza
|
25 mA 4...20 mA
|
Impedansa ulaza
|
286 Ohm
|
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije
|
0.1 % - 15 ppm/°C
|
Tip filtera
|
Second order digital filtering
|
Nazivno vreme ciklusa čitanja
|
6 ms for 4 channels
|
Greška merenja
|
<= 0.3 % od pune skale 4...20 mA - 25...60 °C
|
Temperaturni drift
|
30 ppm/°C 4...20 mA
|
Ponovna kalibracija
|
Interna
|
Minimalno slabljenje preslušavanja
|
120 dB
|
Digitalni format
|
+/- 32000 skaliranje po izboru korisnika
+/- 10000 podrazumevana vrednost
|
Izolacioni napon
|
500 V DC između kanala
1500 V DC između kanala i uzemljenja
1500 V DC između kanala i magistrale
|
Rezolucija merenja
|
2 µA 4...20 mA
|
Maksimalna vrednost konverzije
|
0...25 mA 4...20 mA
|
Mtbf pouzdanost
|
463000 H
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
EcoStruxure EV Charging Expert
2000...5000 m sa faktorom smanjenja karakteristika
|
Statusne led lampice
|
1 LED (zelena) RUN
1 LED po kanalu (zelena) dijagnostiku kanala
1 LED (crvena) ERR
1 LED (crvena) I/O
|
Masa proizvoda
|
0,143 kg
|
Potrošnja struje
|
200 mA pri 3.3 V DC
115 mA pri 24 V DC
|